igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
4 から 1
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
内高さ[Hi]
29 mm
最大ケーブル外径
25 mm

開閉方式
内周側または外周側で開閉
内幅 [Bi]
30 mm
曲げ半径[R]
55 mm
製品の構成&価格計算
中心以外の固定端位置
mm
合計価格
価格には消費税が含まれております。送料は別途申し受けます。価格はお問い合わせください。
19営業日で出荷可能
部品リスト
(1)エナジーチェーン
部品番号 : EF61.29.030.055.0価格はお問い合わせください。
【2027年末:終売予定品】エナジーチェーン EF61.29型 | 内周側・外周側で開閉 | 内高さ:29mm【後継型式:E6.29型】アプリケーション
igus-icon-checkフリースパン走行
スライド走行
吊り下げ型
エナジーチェーン
igus-icon-lieferzeitEF61.29.030.055.03055