耐摩耗性のコネクティングエレメントは、従来のボルト/ボア接続に取って代わるものです。E6とE6.1がクリーンルーム用途に適しているのはこのためです。これは、IPAフラウンホーファー研究所のISOクラス1および3でも確認されています。E6およびE6.1シリーズが特に静かなのは、チェーンリンクの特別な設計と小さなピッチが理由です。
Strothmann GmbHで使用されているE6エネルギーチェーン - 高速金属板送りは、エネルギー供給にかなりの要求をします。
このアプリケーションでは、非常に静かで低振動のエネルギー供給システムを備えた2軸の水平マシニングセンタが使用されています。
レール&トラッキングシステムズの機器は、高速なカメラ動作が必要な場合に使用されます。
プレス工場:第7軸ロボットへのコンパクトなエネルギー供給システム
この高精度の手術は、高度な位置決めシステムを用いて行われる。 組み立て済みのエネルギーチェーンは、必要な動作信頼性を可能にする。
E6シリーズの低振動・静音エナジーチェーンは、ARD Tagesschauスタジオの天井を移動するカメラロボットの多数のケーブルをガイドします。
E6.1シリーズ静かな走行音とクリーンルーム対応の新世代E6.1シリーズは、極めて低振動で耐摩耗性に優れ、コストパフォーマンスに優れています。
E6.1シリーズのサンプルを注文するE6.1シリーズにご興味をお持ちですが、最終的なご決断や最高の印象を得るために、実際に手にとってご覧になりたいですか?
e-chain®担当 プロダクトマネージャー
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00