econ シリーズ|ドライリン リニアテクノロジー

エコン・アイコン

drylin® W - リニアスライド

ECOシリーズ

完成車 WWPL

ECOシリーズ

カーブガイドのエントリーシリーズ

WMP-01-10_2

ソリッドプラスチックリニアベアリング

WWP-10-30-06

エコポリマーガイドキャリッジ WWP

WWPV-10-30-06

エコポリマーガイドキャリッジ WWPV

ダブルレール WSQ-CA

ダブルレール WSQ-CA

WS-10-30-CA

イーコンダブルレール WS-CA

使用事例

イーコンダブルレール WS-CA

使用事例

シングルレール WS

drylin® Wノベルティ 2024

DRL_PROD_WWP-06-20-04_1.tif

ソリッド・プラスチック・キャリッジ WWP

WWP-06-20-04-A230

ソリッド・プラスチック・キャリッジ WWP FDA

drylin® R - ラウンドシャフトガイド

J4UM-01-20

ライナー J4UM-01

RJUMP-05-20_VA_CMYK

ソリッドプラスチックリニアベアリング

  • 67 % 安い
RJ4JP-01-20

リニアスライドベアリング

薄型ガイドシステム

ドライリンN 薄型リニアガイド
  • 6~12mmの小さな取り付け高さ
  • 軽量
  • レールはシルバーまたはブラックアルマイト仕上げ
  • 17~80mmの4種類のレール幅

プリロード・プリズムスライド

プリロード・プリズム・スライド
  • 4種類の予圧クラス
  • 衛生的な環境でも使用可能
  • 下からのねじ接続、またはねじスタッドによる接続に対応

ドライリン® T04 ミニチュアガイド

TW-14-12-PL_on_TS-04-1
  • 取付サイズ 09/12/15 用プリテンション付きリニアスライド
  • イグリデュール® E3 により摩擦係数が最大 40 % 向上
  • 3:1ルールにより設計自由度が最大30%向上

エコンドライブテクノロジー

SLWP_econ_series
  • ほとんどの製品ラインと設置サイズに対応
  • 迅速な組み立て
  • お客様のご要望に応じた構成で、すぐに設置可能な状態でお届けします。

曲線レール用エコノミーキャリッジ

ドライリン ECO ロック用ボール付きキャリッジ

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 添田

dry-tech® ドライリン®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間