言語の変更 :
1
ISOクラス1までのクリーンルーム対応
SKF12サイズの新しい黒色e-skin flatは、開閉可能なタイプと完全に閉じたタイプがあります。導電性により、e-skin flatの移動による静電場や突発的な放電を防ぎます。
| 製品番号: | シリーズ/タイプ | 内高さ [mm] | 外高さ [mm] | チャンバーの数 | 最大ケーブル外径 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| SKF12C.1.1.10ESD | 密閉式 | 12 | 13 | 2~6 | 10 |
| SKF12O.1.1.10ESD | 開閉式 | 12 | 13 | 2~6 | 10 |

導電性ESD材質で作られたエナジーチェーンは、電子部品またはアセンブリーの製造工程で、静電気放電を回避するために使用されます。

e-skin flat―モジュール式でフレキシブルなケーブルガイドシステム

わずか数ステップでe-skin flatエネルギー供給システムを設定し、依頼することができます。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00