配送先を選択して下さい

国/地域ページの選択は、価格、配送オプション、製品在庫など様々な要素に影響します。

すぐに取付可能 ドライリンSLW-XY テーブル

カスタム品を低コストで素早くお届け

スライドテーブルは、作業面での正確な位置調整を実施します。 ドライリンSLW-XYテーブルを使用すればさらに簡単になります。 イグスは、ご要望の動作面にすぐに取付可能なXYテーブルを開発しました。
  • 2つの位置調節に1ユニットで対応
  • 最大移動範囲500mm x 500mm
  • ストローク長を同じにすることも、個別に構成することも可能
  • アクセサリも同時配送
SLW-XYテーブルは4種類のサイズでご用意しています。リニアガイドにはドライリンWのパーツを使用しています。
イグスのドライリンE SLW-XYテーブル

イグスで技術を向上 技術向上
  • 2方向のねじれに安定した調整
  • 同じストローク長または個別ストローク長を選択、台形ねじによるセルフロック機能
  • ドライスピン多条ねじで迅速かつスムーズな動作
  • すきま調整、予圧 (オプション)
イグスでコストを削減 コスト削減
  • 1つの組立済みリニアユニットで両方の設定に対応でき、工数削減を実現。
  • ドライリンWリニアガイドを使用
  • 送りねじクランプ、位置表示器、ハンドホイールを加えた構成を簡単に作成
イグスがその仕組みをご紹介 高性能
  • 面積比(設置高さ/移動範囲)は常に2以下
  • 最大500mm x 500mmの動作面で試験済み: TR14x4 台形ねじ (SLW-XY-1660)、動アキシアル荷重 500N、ストローク長 200mm、送り速度 0.4m/min、速度 100rpm、最小耐用期間 62,863往復ストローク
プラスチックからオイルへ - イグスは地球に優しい サステナビリティ
  • 2方向の位置決めを2つのユニットに代わり、1ユニットで実現
  • 無潤滑、衛生的、メンテナンスフリー
  • イグスのサステナビリティについての詳細はこちら: Plastic2Oil

ドライリンXYテーブルは無潤滑

無潤滑

ドライリンXYテーブルは静か

静音

ドライリンXYテーブルは耐食性

耐食性

ドライリンXYテーブルは位置調整に使用可能

位置調整

ドライリンXYテーブルは最高使用温度150℃まで

最高使用温度+150℃まで

ドライリンXYテーブルは高い費用対効果

費用対効果に優れる


テクニカルデータと寸法 [mm]

製品番号 最大ストローク
長さ [mm]
A
-0.3
[mm]
H
 
[mm]
E1
±0.15
[mm]
E2
±0.15
[mm]
基本
長さ lx
[mm]
基本
長さ ly
[mm]
f
 
[mm]
lt
 
[mm]
tk
±0.1
[mm]
ts
 
[mm]
tg
 
 
kt
 
[mm]
19営業日で出荷 (※ドイツ在庫有りの場合) SLW-XY-0630 150 54 38 40 45 94 94 1.5 20 9 7 - 6
19営業日で出荷 (※ドイツ在庫有りの場合) SLW-XY-0660 300 85 38 71 76 125 125 1.5 20 11 6.6 - 8
19営業日で出荷 (※ドイツ在庫有りの場合) SLW-XY-1040 300 74 48 60 60 117 117 1.5 22 11 6.8 M8 6.4
納期はお問合せ SLW-XY-1040-PL (1) 300 74 48 60 60 117 117 1.5 22 11 6.8 M8 6.4
納期はお問合せ SLW-XY-1080 300 108 48 94 94 151 151 1.5 22 11 6.8 M8 6.4
納期はお問合せ SLW-XY-1080-PL (1) 300 108 48 94 94 151 151 1.5 22 11 6.8 M8 6.4
納期はお問合せ SLW-XY-1660 400 104 72.5 84 86 154 154 1.5 25 15 9 M10 8.6
納期はお問合せ SLW-XY-2080 500 134 82 116 116 190 190 1.5 28 15 8.6 M10 8.6
その他、ご希望の製品に関して:
3D-CAD 3D-CAD
サンプル請求 サンプル請求
PDF PDF
見積依頼 見積依頼
マイカタログ マイカタログ

(1) プリロード

製品番号 sg
 
d
[mm]
T
 
l1
[mm]
d1
標準
d1
オプション
l2
[mm]
d2
標準
d2
オプション
ha1
[mm]
ha2
[mm]
W
ha2-ha1
[mm]
19営業日で出荷 (※ドイツ在庫有りの場合) SLW-XY-0630 M4 5 M8 15 M8 M8 15 M8 9.5 28.5 18,4 お問合せ カートに入れる
19営業日で出荷 (※ドイツ在庫有りの場合) SLW-XY-0660 M4 5 Tr08x1.5 15 Tr08x1.5 15 - 9.5 28.5 19 お問合せ カートに入れる
19営業日で出荷 (※ドイツ在庫有りの場合) SLW-XY-1040 M6 10 TR10x2 17 TR10x2 Tr10x2 17 6h9 14.5 33.5 19 お問合せ カートに入れる
納期はお問合せ SLW-XY-1040-PL (1) M6 10 TR10x2 17 TR10x2 Tr10x2 17 6h9 14.5 33.5 19 お問合せ カートに入れる
納期はお問合せ SLW-XY-1080 M6 10 TR10x2 17 TR10x2 Tr10x2 17 6h9 14.5 33.5 19 お問合せ カートに入れる
納期はお問合せ SLW-XY-1080-PL (1) M6 10 TR10x2 17 TR10x2 Tr10x2 17 6h9 14.5 33.5 19 お問合せ カートに入れる
納期はお問合せ SLW-XY-1660 M8 16 TR14x4 20 TR14x4 8h9 20 8h9 8h9 18.5 54 35,5 お問合せ カートに入れる
納期はお問合せ SLW-XY-2080 M8 20 TR18x4 26 12h9 26 12h9 23 59 36 お問合せ カートに入れる
その他、ご希望の製品に関して:
3D-CAD 3D-CAD
サンプル請求 サンプル請求
PDF PDF
見積依頼 見積依頼
マイカタログ マイカタログ

(1) プリロード

イグスのドライリンSLW-XYテーブル

お問合せを送信

ドライリン担当者にお問合せを送る
お問合せを送信

新提案カタログのダウンロード

ドライリン 新提案2020 リニアテクノロジー
ダウンロードへ

すべてのドライリン新提案2020

すべてのドライリン新提案2020
2020新提案 ドライリン一覧

SLWスライドテーブルのメリットを試す

無料サンプルをお届け

ドライリンSLW スライドテーブルは、ドライリンWモジュラー式リニアガイド、および無潤滑でメンテナンスフリーの高性能ポリマーをベースにしています。 ベアリング材質には固体潤滑剤が配合され、無潤滑運転を可能にしています。そのため全使用期間を通じてメンテナンスフリーです。 無料サンプルで、実際にお確かめください。
 
ドライリンSLWの無料サンプル請求
ドライリンSLWのサンプル請求

19営業日で出荷 (※ドイツ在庫有りの場合)
納期はお問合せ

以下の用語 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" は、イグスの商標でありドイツ連邦共和国及び他国において、法的に保護されています。しかしながら、ここにあげた商標はあくまで例示列挙したものであって、イグス、およびドイツ、ヨーロッパ連合、アメリカ合衆国、その他の国で事業を展開するイグスの子会社が有する商標を包括的に列挙したものではありません(例えば、出願中の商標や登録商標など)。

igus SE & Co. KGは、Allen Bradley、B&R、Baumüller、Beckhoff、Lahr、Control Techniques、Danaher Motion、ELAU、FAGOR、FANUC、Festo、Heidenhain、Jetter、Lenze、LinMot、LTi DRiVES、Mitsubishi、NUM、Parker、Bosch Rexroth、SEW、Siemens、Stöber各社、およびこのウェブサイト内で言及される他のすべてのモータケーブルメーカーのいかなる製品も販売していません。The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG