e-skin コルゲートチューブ

製品選択

シリーズ SK28

eスキン SK28

SK40シリーズ

e-skin SK40

SKS20

e-skin SKS20

SKS24

e-skin SKS24

SKS28

e-skin SKS28

SKS40

e-skin SKS40

SKY28

e-skin Hybrid SKY28

SKY40

e-skin Hybrid SKY40

カメラモジュール用接着剤ディスペンサー

Mingseal社の接着剤用ディスペンサー
e-skin コルゲートチューブ

技術革新

e-skin コルゲートチューブ

なぜe-skinコルゲートチューブなのか?

  1. クリーンルーム ISO クラス1に準拠
    摩耗や粒子の発生がほとんどなく、クリーンルームに最適です。
  2. 2ピース構造のコルゲートチューブ
    上部シェルと下部シェルから構成され、開閉が可能です。
  3. 周方向からの取り付けに対応
    KMA取付ブラケットにより柔軟な設置が可能で、オプションで引張強化も行えます。
  4. 楕円形デザイン
    意図しない横方向のズレを防ぎ、安定した配線を実現します。
  5. 完全密閉構造
    粉塵や水の侵入から内部をしっかり保護します。
  6. 再開閉可能な機構
    ジッパーのように開閉できるため、メンテナンスやケーブル追加も簡単です。
  7. 縦方向の仕切りに対応(オプション)
    個別セパレーターや全幅の棚を組み合わせることで内部の整理が可能です。
  8. 摩耗の最小化
    摩耗特性を最適化したイグリデュール製の内部仕切りを使うことで、摩耗を最大80%低減できます。
e-skin コルゲートチューブ

IPAクラス認証

  • e-skin SK:SK28.068.02.1
  • e-skin soft:SKS28.068.02.1
  • e-skin hybrid:SKY8.068.02.1
e-skin 内部仕切りコンフィギュレーター

e-skin用 内部仕切り構成ツール

  • 操作が簡単で直感的
  • 内部充填ガイド機能により、配線ミスを防止
  • 寸法付きの図面と部品リストを自動生成
  • 希望の構成で、チェーンフレックスケーブルと内部仕切りを備えたコルゲートチューブ全体を簡単に見積・注文可能

クリーンルームラボが生み出す高品質

耐久試験

曲げテスト

騒音測 定

e-skinコルゲートチューブは他のクリーンルーム製品とどう違うのか?

e-skin SKe-skin SKSe-skin SKYe-skin flat & CFCLEANE6/E6.1
EN ISO 14644-1に基づくクラス1✔✔✔✔✔
モジュラーデザイン ⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤
コンポーネントは個別に交換可能✔✔✔✔✔
簡単な収納、開閉式⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤
短納期⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤
メンテナンスが容易⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
在庫から入手可能✔✔✔✔✔
短縮可能✔✔✔✔✔
拡張可能XXX✔✔
高い生産性⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘
最小注文数なし✔✔✔✔✔
優れたコスト効率⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
フリースパン走行への適性⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤
厳しい動作環境⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
省スペース⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘
収納重量⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
最大36ヶ月無償交換保証✔✔✔✔✔
資源の削減✔✔✔✔✔
すべてを1つのソースから (チェーン、ケーブル、コネクター)✔✔✔✔✔
製品単体での販売も可能✔✔✔✔✔
静音で低振動⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘
オンライン寿命予測XXXX✔
内部仕切りコンフィギュレーター✔✔✔X✔
下記の産業に最適電気製造 3C産業 ディスペンサー ガラス切断 半導体産業 FPD製造 マイクロエレクトロニクス AOI電気製造 3C産業 ディスペンサー ガラス切断 半導体産業 FPD製造 マイクロエレクトロニクス AOI電気製造 3C産業 ディスペンサー ガラス切断 半導体産業 FPD製造 マイクロエレクトロニクス AOI電気製品製造業<br />3C産業<br />ボンディング<br />ディスペンサー<br />半導体産業<br />FPD製造<br />医療技術<br />マイクロエレクトロニクス<br />AOI電気製品製造業<br />半導体産業<br />FPD製造<br />マイクロエレクトロニクス<br />パネルロボット<br />パッケージング<br />プロッター<br />メディカルテクノロジー
製品へ製品へ製品へ製品へ製品へ

使用事例

カメラモジュール用接着剤ディスペンサー

プリント基板製造

プリント回路基板製造におけるe-skinコルゲートチューブ

リフティングシステム

リフティングシステムにおけるe-skinコルゲートチューブ

e-skin オープナー

クリーンルーム対応ケーブル

クリーンルーム対応ケーブル

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 長谷川

e-chain®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間