igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
5 から 1
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
内高さ[Hi]
38 mm
最大ケーブル外径
30 mm

開閉方式
ジッパー付き
内幅 [Bi]
85 mm
曲げ半径[R]
100 mm
製品の構成&価格計算
中心以外の固定端位置
mm
合計価格
12,980円 / リンク価格には消費税が含まれております。送料は別途申し受けます。116,820円
19営業日で出荷可能
部品リスト
(1)エナジーチェーン
部品番号 : SKS40.085.02.1116,820円
e-skin® corrugated tube SKS40 | Two-part corrugated tube with "zipper" function | Inner height: 38mmアプリケーション
igus-icon-checkフリースパン走行
スライド走行
吊り下げ型
エナジーチェーン
igus-icon-lieferzeitSKS40.085.02.185100