言語の変更 :

1


国際的なロボットメーカーであるファナックは、機械やシステムからのデータを一元的に分析するためのオープンな産業用IoTプラットフォーム"FIELD system" を提供している。このシステムは、ローカルネットワークのトポロジーを介してすべてのメーカーの生産機械を接続することができ、プロセスチェーン全体の包括的なデータ分析を可能にします。このインフラストラクチャーでは、ファナックだけでなく、イグス® などのサードパーティプロバイダーのアプリも使用されています。この"スマートプラスチック - i.Cee" アプリにより、メンテナンス技術者はFIELDシステムでイグス® コンポーネント、例えばエネルギーチェーンやケーブルの状態を監視し、先見性を持ってメンテナンスを計画することができます。

自分だけのコボットを作ろう

個々のコンポーネントをインテリジェントにネットワーク化することだけが、予知保全のコンセプトの確かな基礎となるのです。イグス® では、予知保全に関するすべてをi.Cee("I see ahead" )という言葉にまとめています。
中心となるのはi.Ceeソフトウェアです。このソフトウェアは、エネルギーチェーン、滑り軸受ブッシュ、リニアスライドのセンサーと連動し、在庫製品をスマート製品に変えます。® また、i.Ceeシステムが最適なサービス時期を示します。使用状況に応じて、アルゴリズムが耐用年数とサービス時間を調整します。弊社が提供するソフトウェア、数個のセンサー、新しい通信モジュールi.Cee:plus IIにより、標準的な製品をスマートエネルギー供給装置やインテリジェントすべり軸受にすぐに変えることができます。


低コスト自動化による垂直農法

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00