言語の変更 :
1
リトラクタブル・スラスターは、主推進システムとして、あるいはパイプ敷設船のような作業船を動的に位置決めするために使用される。スラスタが船体から伸縮する間、油圧や水、そして何よりもモーターケーブルで給電する必要があります。ケーブルを安全に誘導するため、当社の製品群には、頑丈なプラスチック素材と省スペース設計により、この目的に最適なエナジーチェーンがあります。塩水、油、紫外線に耐性があり、比較的軽量で 耐腐食性に優れているため、スチール製エナジーチェーンよりも優れています。
個々のエナジーチェーンと海上での使用が認証された各種ケーブルに加え、ハーネス付きエナジーチェーンも提供しています。ケーブルとコネクターが装備されているため、設置や組み立てにかかる時間が短縮されます。
当社の**エンジニアリング**チームは、ケーブルやホース用のガイドトラフやシステムインターフェイスを設計し、プランニング時にCADモデルに組み込みます。信頼性が高く、メンテナンスフリーのエネルギーチェーンシステムを構築するため、お客様と緊密に協力しています。

1
それは、重い推進システムに電力を供給するための多くのケーブルを、できるだけコンパクトにエンジンの近くまで誘導しなければならないということでした。その解決策として採用されたのが、堅牢なチェーンフレックスケーブルを使用したマルチバンドチェーンであるE4.1シリーズのエネルギーチェーンでした。このチェーンはコンパクトで、内部ケーブルとともに狭い曲げ半径にも対応できます。ケーブルのストレインリリーフエレメントがさらなるサポートを提供し、長寿命を保証します。

改造であれ新設であれ、私たちは世界中の困難な用途に、最初のスケッチから現場での試運転まで、カスタマイズされた特別なソリューションを提供します。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00