パイプ敷設船のパイプ敷設タワーとテンショナーにケーブルを導くため、E4.1シリーズのエナジーチェーンが複数設置されました。多数のケーブルを安全に移動でき、比較的軽量です。また、組み立て済みのレディチェーン® エナジーチェーンシステムとして設計されているため、オペレーターは設置にかかる時間とコストを節約することができた。
このパイプ敷設船のJ-Layタワーは、敷設タワー自体だけでなく、テンショナー(張力調整装置)や溶接システムなど、個々のコンポーネントへの安全なケーブル供給を必要とした。特にパイプ敷設タワーの基部にあるヒンジポイントでは、多数の重いケーブルをテンショナーやその他の機器に垂直かつ安全に配線する必要がありました。重いケーブル重量を安全に支え、移動できる耐久性のある堅牢なケーブル・ルーティング・システムに加え、可能な限りコンパクトで軽量なソリューションも必要でした。ソリューションの自重が軽いということは、全体の重量を管理しやすい状態に保てるということであり、これはタワーの柔軟性とエネルギー消費にも影響する要素です。
E4.1シリーズのプラスチック製エナジーチェーンにより、お客様にカスタマイズされたソリューションを提供することができました。さまざまな外形寸法のエナジーチェーンが、ピボットポイントとタワー内、およびケーブルとパイプのプリテンション用テンション装置の4本のトラックに使用されています。例えば、最大のケーブルガイドE4.350は、敷設タワーの足元に設置された。ケーブルガイドの素材であるポリマーは、極端な重量増に対応するだけでなく、比較的軽量です。また、腐食の心配もなく、海洋環境での使用に最適です。作業を迅速に開始し、貴重な時間を無駄にしないため、エネルギーチェーンはレディチェーン(Readychain® )システムとして納入された。これは、すべてのケーブルガイドに必要なケーブルがすでに取り付けられており、組み立てにかかる時間を最大95%短縮できることを意味する。
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00