パイプおよびBOPハンドリングシステム用エナジーチェーンおよびケーブル

パイプハンドリング装置(3D画像)

キャットウォーク用エナジーチェーン&ケーブル

キャットウォーク
エナジーチェーン E4.80型
  • 内部仕切りのモジュラーシステムにより、ケーブルの耐用年数が最大4倍延びます。
  • 最大400 mの長距離移動と最大80 kg/mの充填重量に対応
エナジーチェーン E4.56型
  • モジュラー式内部仕切りシステムにより、ケーブルの耐用年数が最大4倍延びます。
  • 最大400 mの長距離移動と最大62 kg/mの充填重量に対応
チェーンフレックスケーブル CF27
  • 高負荷用
  • ほぼ無制限の耐油性 (DIN EN 50363-10-2 に基づく)
  • 難燃性と耐紫外線性
チェーンフレックスケーブル CF112
  • 最も高い要求のために
  • ほぼ無制限の耐油性 (DIN EN 50363-10-2 に基づく)
  • 難燃性および耐紫外線性
チェーンフレックスケーブル CF78.UL
  • 高負荷用
  • ほぼ無制限の耐油性(DIN EN 50363-10-2に基づく)
  • 難燃性および耐紫外線性

パイプハンドラー用エナジーチェーン&ケーブル

パイプハンドリング装置
エナジーチェーン E4.56型
  • モジュラー式内部仕切りシステムにより、ケーブルの耐用年数が最大4倍延びます。
  • 最大400 mの長距離移動と最大62 kg/mの充填重量に対応
チェーンフレックスケーブル CF112
  • 最も高い要求のために
  • ほぼ無制限の耐油性 (DIN EN 50363-10-2 に基づく)
  • 難燃性および耐紫外線性
チェーンフレックスケーブル CF35.UL
  • 超高負荷用
  • ほぼ無制限の耐油性 (DIN EN 60811-404 に基づく)
  • 難燃性および耐紫外線性

BOPハンドリングシステムのエネルギーチェーン

BOPクレーン
  • モジュラー式内部仕切りシステムにより、ケーブルの耐用年数が最大4倍延びます。
  • 最大400 mの長距離移動と最大62 kg/mの充填重量に対応

使用事例

パイプハンドリング装置
オフショア使用事例

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間