チェーンフレックス 制御・動力ケーブル CF78.UL

CF78.UL.05.04 product image
igus-icon-lupe
1. 高圧押し出し成形のPUR混合材 2. 耐屈曲性に優れた錫メッキ銅製編組 3. 隙間に食い込む充実押し出し成形のTPE混合材 4. 機械的特性に優れたTPE混合材 5.裸銅線の細線撚り導体 6. 引張強度に優れた中心材
igus-icon-lupe
CF78.UL.05.04 product image
igus-icon-lupe
play iconCF78.UL.05.04 video
igus-icon-lupe
4 から 1
チェーンフレックス 制御・動力ケーブル CF78.UL
1. 高圧押し出し成形のPUR混合材 2. 耐屈曲性に優れた錫メッキ銅製編組 3. 隙間に食い込む充実押し出し成形のTPE混合材 4. 機械的特性に優れたTPE混合材 5.裸銅線の細線撚り導体 6. 引張強度に優れた中心材
チェーンフレックス 制御・動力ケーブル CF78.UL
チェーンフレックス 制御・動力ケーブル CF78.UL
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • 高荷重作業向け
  • PUR外被
  • 全体シールド
  • 耐クーラント性
  • ノッチ対策
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • 難燃性
  • ハロゲンフリー
  • シリコーンフリー
  • 耐紫外線性
  • PVCフリー
  • 耐油性(DIN EN 50363-10-2準拠)
  • CFRIP
  • 最大4年の無償交換保証
igus-icon-lieferzeit-dotCF78.UL.05.04
(4Gx0.5)S