往復回数* | 500万回 | 750万回 | 1,000万回 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
許容温度 | 最高速度 [m/s] | 最高加速度 | ストローク | 許容曲げ半径 [係数 x d] | 許容曲げ半径 [係数 x d] | 許容曲げ半径 [係数 x d] | |
最低/最高 [°C] | フリースパン走行 | スライド走行 | [m/s2] | [m] | |||
-35 / -25 | 10 | 11 | 12 | ||||
-25 / +80 | 10 | 6 | 80 | ≤ 400 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
+80 / +90 | 10 | 11 | 12 |
ねじれ・捻回使用向け、PUR外被、シールド付き、耐油性および耐クーラント性、ノッチ対策、難燃性、耐加水分解性、耐微生物分解性、PVCフリーおよびハロゲンフリー
非常に高い負荷に対応、PUR外被、シールド付き、耐油性 / 耐クーラント性、ノッチフリー、難燃性、耐加水分解性、耐微生物分解性、PVCフリーおよびハロゲンフリー
非常に高い負荷に対応、TPE外被、耐油性 / 耐バイオオイル性、難燃性、耐紫外線性、耐加水分解性、耐微生物分解性
月~金 8:30~20:00
24時間