言語の変更 :
Loll Feinmechanik GmbHのエンジニアが顧客のために開発・製造したこの冷蔵庫では、約1万単位の血液が保管され、自動的に分配されます。移動可能なトレイに保管された血液は、取り出しユニットを介してロボットセルへ運ばれ、取り出されます。スペースの有効利用を図るため、冷蔵庫内を循環する21台のトロリーを備えたトロリー回転システムが開発されました。ドライリン® リニアガイド、イグボール® ロッドエンド、イグリデュール® 滑り軸受を使用し、メンテナンスと軸受部の腐食を最小限に抑えている。イグス® エネルギーチェーンも使用されています。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00