RX e-チューブ - 革新的で非常に耐スワーフ性に優れている。

RXエナジーチューブ
  • 外半径に沿って開閉可能
  • 滑らかなカーブを描く外形が切粉の堆積を防止
  • 成形された"シールリップ" 全周
  • 開口部、隙間、アンダーカットがない
  • RX40シリーズはIP40テスト済み(TÜV Saarland)
  • 内部分離とサポートトレイが利用可能
  • 隠しボルト/ボア接続とストップドッグ
  • "逆曲げ半径" 両側が曲げ半径のバージョンも可能
  • 工作機械
  • 切粉が直接飛散するあらゆる用途
  • ほこりや汚れにさらされる用途
  • 一般機械工学

RX32

RX32エネルギー管

RX40

エネルギー管 RX40

RX48

RXx48エネルギー管

RX56

エネルギー管 RX56

製品範囲 RX e-チューブ 高温用

RXエナジーチューブ

HTバリアント

RX e-チューブ高温タイプ

e-チェーン選択ガイド®

組立手順

内部分離の設定

RX40グラフ
RX40グラフ
RX40グラフ2
RX40グラフ2

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 長谷川

e-chain®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間