これらの水門を操作するためのケーブルは、エネルギー・チェーンを通して供給され、40メートル以上の移動に耐える耐久性、耐腐食性、耐候性が要求された。
この大型ロック・システムは、オランダのゼーラント州にある町ニーウドルプにある。大型閘門のゲートを確実に開閉するためには、ケーブルを供給ビルからゲートまで安全に配線する必要がある。ゲートが動くため、エネルギー・チェーンという形で同様に動くケーブル・ルーティングを設置する必要があった。これは、ドア1枚あたり40メートルの移動に沿って走るものだった。しかし、このシステムのオペレーターは、100mmを超えるゲートの横方向の動きにも直面し、Eチェーン® 。さらに、ケーブルの引き回しを設計する際には、気象条件や塩水も考慮しなければならなかった。頻繁な運転に加え、年間を通じて変化する気温、降水量、腐食もケーブル・ソリューションに恒常的な負荷を与える。ダウンタイムを最小限に抑えるためには、変換時間をできるだけ短くする必要がある。最適なソリューションは、設置を簡素化する完全なソリューションです。
オペレーターは、Readychain® エナジーチェーン (下図1参照)という形で、希望するシステム一式を受け取ります。エナジーチェーン本体だけでなく、組み立て済みケーブルや、必要に応じて正しいプラグ接続も提供されます。ポリマー製エナジーチェーンは腐食がないため、エアロック用途に最適です。e-chain® 、耐屈曲性に優れたチェーンフレックス® 。このケーブルは、現場での過酷な条件や、40メートルを超える長さの移動にも対応できるよう設計されています。安全な誘導のため、エナジーチェーンとケーブルは特別なアルミ製チャンネル内を走行します**(図2)。 また、e-chain(® )の端に設置されたフローティング可動端のおかげで、100 mmを超えるドアの横方向のガイド公差を簡単に補正することができます(図3)。そのため、エナジーチェーンは動きに追従でき、損傷もありません。インターロック・ゲートの上にあるサプライ・ボックスへのケーブルの接続を確実にするハーティン・コネクターが、すべて付属している(図4)**。
画像1:エアロック・ゲート用のエネルギー・チェーンは、完全なレディチェーン(Readychain)® システムとして供給された。つまり、エナジーチェーンは、組み立て済みのケーブルとコネクターが直接付属している。
図2:エアロック・ゲートの開閉時にケーブルをガイドするエネルギー・チェーン。エアロック・ゲート1つあたりの移動距離は40メートル以上。
図3:エナジーチェーン上のフローティング可動端により、100mmを超えるドアの横方向の動きを補正することが可能。
図4:閘門の上のケーブル配線:ここからケーブルはさらに下のエネルギー・チェーンへとつながっている。プラグコネクターによる電気的接続がはっきりと見える。
イスティメワ・エレクトロ、バート・ストゥールヴォルト、ニーウヴォドルプ(オランダ
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00