言語の変更 :
スペシャリスト - あらゆる要件に最適なシステムを見つける

E4.1Lシステムに興味はあるが、最終的な決断と最高の印象を得るために実際に手にとってみたいですか?
それなら、ぜひこの無料スリーブをご注文ください。

E2.1シリーズに興味はあるけれど、最終的な決断を下すために実際に手にとって、最高の印象を得たいとお考えですか?
それなら、E2.1の無料スリーブをご注文ください。
[Link extid="42" title="▶ Hier mehr erfahren"]

港湾作業では、ケーブルに大きな負荷がかかります。コンテナ・ターミナルで連続稼動する産業用トラックでは、ケーブルはしばしば 24 時間動き続けています。心線の破損がなく、ケーブルが可能な限り長寿命を達成できるよう、当社では、総面積3,800 m²の社内試験室で、すべての chainflex® ケーブルを事前に幅広くテストしています。
また、すべてのケーブルはUV耐性を備え、UL認定バージョンで、4年間の保証付きです。
chainflex® ケーブルの利点

チェーンフレックス® の各ケーブルタイプには、ULケーブル(Underwriters Laboratories)もご用意しています。
屋外での使用に適しています:当社のケーブルはすべてUV耐性です。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00