チェーンフレックス 動力ケーブル CF37.D

CF37.15.04.D product image
igus-icon-lupe
1. 外被:隙間に食い込む充実押し出し成形、ハロゲンフリーTPE混合材<br /> 2. 絶縁体:機械的特性に優れた特に低キャパシタンスのTPE混合材<br /> 3. 導体:特に耐屈曲性に優れた裸銅線の導体 4. ケーブルクランプ:引張強度に優れた中心材
igus-icon-lupe
CF37.15.04.D product image
igus-icon-lupe
3 から 1
CF37.15.04.D product image
1. 外被:隙間に食い込む充実押し出し成形、ハロゲンフリーTPE混合材<br /> 2. 絶縁体:機械的特性に優れた特に低キャパシタンスのTPE混合材<br /> 3. 導体:特に耐屈曲性に優れた裸銅線の導体 4. ケーブルクランプ:引張強度に優れた中心材
CF37.15.04.D product image
  • 最高負荷に対応
  • TPE外被
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • ハロゲンフリー
  • シリコーンフリー
  • 耐紫外線性: 高
  • 耐油性 (DIN EN 60811-404準拠)、耐バイオオイル性 (VDMA 24568準拠、DEAプラントカット 8 S-MB で試験済み)
  • PVCフリー
  • CFRIP
  • 最大4年の無償交換保証
igus-icon-lieferzeit-dotCF37.15.04.D
4G1.5