言語の変更 :
ハンブルクのEUROKOMBIターミナルにある4台のSRUクレーンには、ケーブルとガイドトラフを含む組み立て済みのエネルギー供給システムが装備されています。これらはスムーズなコンテナハンドリングのための臍帯です。igus® の製品ソリューションは、塩分の多い港湾の空気や排気ガスによる技術への負荷の高さにおいて、今日まで例外なく実証されています。
"最初の1時間から組み立て済みのエネルギー供給システムは、何の不満もなくすべてのクレーンで稼働している。数週間前の予防メンテナンスでも、部品を交換する必要はありませんでした。技術的にも外観的にも非常に良好な状態です」!"
EUROKOMBI テクニカルサービス GmbH プロジェクトマネージャー、ギュンター・バイティス氏
長い移動距離に対するエナジーチェーンへの要求は、近年着実に高まっています。そこで威力を発揮するのがローラーエナジーチェーンです。"ローラーチェーンが新たに開発されたことで、プロジェクト計画時にシステムの高寿命が保証されるようになりました。もはやスライド運動ではなく、ローリング運動です。これにより、引っ張り/押し付け力が軽減され、耐用年数が延びました」" 、テオ・ディールは「Rol E-Chain」の主な性能の特徴をまとめている。その他の利点としては、エネルギー供給システムを動かすための駆動力を25%以下に大幅に削減できることが挙げられる。移動距離は最大800m、移動速度は最大10m/sです。 さまざまなローラータイプがあり、汚れのある用途にも使用できる。"当初から、このエネルギー供給システムを使えば、現場での困難な課題も問題なく解決できると確信していました」と、テオ・ディール氏(" )は総括する。"そして、5年間の連続運転後のエネルギー供給システムの技術的状態は、私たちが正しかったことを証明しています。" 最悪の事態になっても、スペアパーツはすぐに入手できる。ケルンに在庫があり、数時間以内にハンブルクの現場に到着する標準部品のみが使用されている。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00