言語の変更 :

イグス® のエナジーチェーンは、すでに様々な用途で信頼性をもって使用されています。これらは、陸上電源、石油・ガス産業、海上・陸上掘削リグなどのヘビーデューティー用途で使用され、最高負荷のトレードショーに耐えます。
すべてのコンポーネントは、極端な環境影響に対応するよう設計されており、高荷重の取り扱いに適しています。極端な温度、化学物質、汚れ、塩水にも耐性があります。
エネルギーチェーン自体だけでなく、電気ケーブル、油圧・空圧ホース、コネクターも環境条件に耐えなければなりません。例えば、コネクターは過酷な環境条件下でも使用できるよう、適切な保護等級を備えていなければならない。
イグス® は、組み立て済みの完全なシステム、いわゆるレディチェーン® システムをお客様の工場に合わせてカスタマイズし、一元的に提供します。
イグスは、現場での記録、プロジェクト計画、すべてのコンポーネントの調達、ハーネス、個々のコンポーネントのテストまたは組み立て、輸送、現場での組み立てに至るまで、プロジェクトのAからZまでのサポートと実現を引き受けます。
プレハブ式エネルギーチェーンの使用
カスタマイズされたエネルギー・チェーンの使用:e-spool®
船舶の補助ディーゼル発電機のスイッチを切り、環境を保護するために、船舶は港で陸上電力を供給される。そのためには、船舶を標準化されたプラグ接続を介してケーブル供給システムに接続する必要があります。
ノルウェーのモングスタッド沖合基地では、イグス(® )の信頼性が高く、堅牢でフレキシブルな陸上電源システムが使用されています。
組み立て済みのe-spool® は、フォークリフトで移動できる長さ3メートルのコンテナに組み込まれており、さまざまなバースに沿ってシステムを配置することができる。
さらに、コンテナは過酷な環境や港湾作業の影響からシステムを保護する。レディチェーン® システムは、スリップリングのないソリューションです。 すべてのケーブルはハードワイヤーで配線されているため、メンテナンスコストも削減できます。


電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00