ここでは、組み立て済みケーブルに関するさまざまな製品分野の概要をご覧いただけます。駆動技術用ケーブルは、ケーブルアセンブリの大きな割合を占めています。また、お客様のご要望に応じてハーネスをカスタマイズする分野も大きな割合を占めています。また、柔軟性の高い chainflex® ケーブルをコネクターで接続し、以下の製品分野をカバーしています。
38のメーカー規格に対応
イグスの事業部門であるチェーンフレックスとレディケーブルは、メートル単位と寸法単位で販売されるケーブルと、電気駆動装置に直接接続するためのプラグインコネクター付きハーネスケーブルを開発・製造している。
産業用カメラ技術で使用するための組み立て済みケーブル。USB2.0、USB3.0、FireWireから GigE、DVI/HDMI、KOAXケーブルまで、最も一般的なカメラシステムのあらゆる接続オプションを提供しています。chainflex® ケーブルを使用しているため、これらのすぐに接続できるケーブルはダイナミックなアプリケーションに最適です。
イーサネット、バスケーブル、または光ファイバーケーブルは、あらゆるデータ量と移動に適した組み立て済みケーブルです。CAT5 から シングルペアイーサネット経由CAT7まで、また、外装シース素材の選択により、お客様のマシンを最適なコストでネットワーク化できます。すべての組み立て済みケーブルは、発送前に 100% テストされており、安全性がさらに向上しています。
センサーケーブルはセンサー/アクチュエーターケーブルとも呼ばれ、コントロールユニットと様々なセンサーを接続します。測定原理が逆の場合、これらはアクチュエータと呼ばれる。よく使われる短縮形として、Ini、Ini-cable、Ini-cable(複数形:Inis)もあります。
ケーブルキャリアで使用するために、柔軟性の高いチェーンフレックスケーブルを提供しています。®ケーブルを、ハウジングサイズ6B、10B、16B、24Bのハーティングコネクターと組み合わせて提供しています。
特定のロボット用の組み立て済み直接接続ケーブルです。Kuka、Fanuc、ダイアグラムロボット用のこれらのケーブルは、直接接続することができ、時間を節約し、エラーを回避することができます。
Automation****Initiative of German Automobile Manufacturers**(AIDA**) は、ドイツの自動車産業向けに標準化されたケーブルを確立するために結成されました。当社は、動的用途向けに AIDA 規格に準拠したケーブルアセンブリを提供しています。
お手持ちのケーブルに合ったコネクターがまだ見つかりませんか?問題ありません。以下のメーカーのコネクターを在庫しています:
ケーブルを自分でハーネスするためには、良い工具が基本です。ショップでは、ハーネス・ケーブルの製造にも使用する工具やアクセサリーを販売しています。
chainflex®ケーブル担当 インサイドセールスリーダー
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00