言語の変更 :

1
イグス® は、エネルギーチェーンで使用され、38 のメーカー規格に準拠した、約6,000 種類の組み立て済みモーター、サーボ、信号、およびエンコーダーケーブルにより、ほぼすべての用途に適したドライブケーブルを提供します。ドライブケーブルの豊富な品揃えは、ケーブル仕様ごとに最大7種類のケーブル品質があるためです。ここでのモットーは"あらゆる用途に1本のケーブルで対応" ではなく、使用条件やケーブルの設置場所に応じて最適なケーブルを選択することです。氷点下 (-40°C 以下)、オイル、限られた設置スペースなど、ケーブルの選択次第で、7 種類のケーブル品質から、お客様のアプリケーションに最適なドライブケーブルが必ず見つかります。4 年間保証またはエネルギーチェーンにおける 1 億回のストロークが、さらなる保護を提供します。適切なドライブケーブルを選択するための第三の柱は、オンライン耐用年数計算機です。数回クリックするだけで、ドライブケーブルの耐用年数がアプリケーションに合わせて計算されます。
全メーカーアルファベット順

これらのドライブメーカー**(Bosch Rexroth, Siemens, SEW)**ですでに利用可能です。
EPLANマクロを使用することで、重要な情報が自動的にシステムにロードされるため、設計や購買の時間を大幅に節約することができます。
現在、以下のドライブメーカーに適したEPLANマクロを提供しています:
世界各地のレディケーブル工場®
イグス® は、世界 14 ヶ所のレディケーブ ル® 工場で、週 12,500 本以上のレディケーブ ル® を生産しています。ケルン工場だけでも、レディチェーンとレディケーブ ル® の製造に180名が従事しています。その目的は、一貫して高い品質を確保しながら、輸送ルート、時間、資源を節約することである。14カ所すべてで同じ製造基準が適用されている。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00