言語の変更 :

igus® readycable® は、自動車産業におけるロボット配線のこの標準に従い、移動するアプリケーションで安全に使用できるよう、すぐに接続できる chainflex® ケーブルを提供しています。
HARTING のプッシュプルコンポーネントを使用した AIDA ケーブルの構成は、カタログに掲載されている様々な chainflex® 品質、または個別の適合に対応しています。また、延長ケーブルは、通常の接続ソケット(メス/メスカプラー)を省略できるため、さらなるコスト削減が可能です。すぐに接続できるケーブルはすべて100%エンドテスト済みで、テストシールが貼られています。
AIDA規格の延長ケーブルは、バス・テクノロジーまたは電源コネクターのいずれにも対応しています。すべて最長36ヶ月の保証付き、100%ドイツ製です。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00