編組シールド付きのCC-Linkケーブルで、導体はオレンジ、青、白、黄です.

可動作業向け CC-Linkケーブル

  • 標準CC-LinkはRS-485をベースとし、データレートは10Mビット/秒です。データ転送速度は10Mbit/sで、RS-485をベースとしています。
  • CC-Link/LTは伝送速度2.5Mbit/sで、アクチュエータやセンサを実装するためのビット指向ネットワークです。
  • CC-Linkセーフティは標準CC-Linkをベースにしていますが、CC-Linkプロトコルの最上位レイヤに安全機能を持つレイヤが追加されています。標準CC-LinkデバイスとCC-Linkセーフティデバイスの両方を接続することができます。ただし、CC-Linkセーフティ・マスター・モジュールが必要です。
  • CC-Link IEは産業用イーサネットをベースとしており、生産工場のあらゆるレベルでシームレスなデータ交換ができるように設計されています。データ転送速度は1Gbit/sです。

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【東京オフィス】 下山

chainflex®ケーブル担当 インサイドセールスリーダー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間