チェーンフレックスかわら版

ロボットケーブルにおけるクーラントの絶縁抵抗への影響

Igus Product

イグスのロボットケーブルかわらばん・第2回は、クーラントがケーブル絶縁抵抗に及ぼす影響を検証した試験についてお届けします。

ケーブルトレイ配線も可動用もこれ一本!MTWケーブル

Igus Product

イグスのロボットケーブルかわら版・第3回は、チェーンフレックス制御・動力ケーブルでは初となるULリステッド (MTWおよびTC-ER) を取得したCF150.ULシリーズについて解説していきます!

ケーブルの輸送保管コストを削減!チェーンフレックス ケース

Igus Product

ロボットケーブルかわらばん・第4回は、ケーブルの出荷と保管をまとめたチェーンフレックス ケースのご紹介です!

RoHS2指令の対象物質と製品は?適用開始時期は?

Igus Product

ロボットケーブルかわらばん・第5回は、RoHS2規制の意味やその規制の対象となる物質、適用開始時期などについてお届けします。

ノイズ対策のシールドケーブルは密度が重要

Igus Product

ロボットケーブルかわらばん・第6回は、耐屈曲性の高密度シールドケーブルをテーマに、イグスのチェーンフレックスケーブルと他社ケーブルのシールド試験の比較、シールド付きのチェーンフレックスケーブルの利点についてお届けします!

ロボットケーブル屈曲回数の検証プロセス、UL Verifiedって何?

Igus Product

ロボットケーブルかわらばん・第7回は、チェーンフレックスケーブルが取得したUL Verified マークとはどのようなものかを解説します。

RoHS2対応で低コストなチェーンフレックスM

Igus Product

ロボットケーブルかわらばん・第8回は、CEおよびRoHS2対応のユーティリティ―ケーブル「チェーンフレックス Mシリーズ」です! 緩い使用条件での可動用途と、欧州向け固定用途にこれ1本で対応します。

クリーンルームに最適なケーブルの選び方

Igus Product

イグスのロボットケーブルかわらばん・第9回は、チェーンフレックスケーブルの耐摩耗性についてお届けします。クリーンルームで使用できるクリーンルーム クラス1のケーブルもご紹介しています!