言語の変更 :
吊り下げ設置の原理により、当社のエナジーチェーンでは100メートル以上の移動距離、すなわち設置高さが可能です。特にマテリアルフローテクノロジーの分野では、エナジーチェーンは様々なタイプのケーブルを束ねて供給することができます。エナジーチェーンを使用することで、個々のケーブルがラックセクションや突出したパレットに引っかかることがなくなります。
| 最大ストローク高さ | 100m | |
| 最高走行速度 | 20m/s | ストローク高さとエナジーチェーンの安定性に依存 |
| 最高加速度 | 50m/s2 | ストローク高さとエナジーチェーンの安定性に依存 |
吊り下げ式アプリケーションでは、自由に動くケーブル(電気エネルギー、信号、油圧、空気圧など)がしばしば問題になります。システムが動くとケーブルが振動し始め、システムコンポーネントと衝突したり、最悪の場合、断線したりする可能性があります。
そのため、個々のケーブルを保護し、束ねたケーブルをガイド付きで移動させることができるエナジーチェーンが使用されているのです。
私たちのヒントは、吊り下げアプリケーションで何に注意すべきかを示します。

横方向の加速度のない動き
横方向の加速度を伴わない純粋な垂直移動が必要な場合、エネルギーチェーンは横方向のサポートなしで取り付けることができます。
横方向の加速度がある場合
横方向にも加速度がある場合は、ほとんどの場合、エネルギーチェーンに横方向のガイドを付ける必要があります。ガイダンスは必ずしも連続的である必要はありません。しかし、少なくともエネルギーチェーンが振り切れる可能性のある領域はカバーしなければなりません。
横方向の加速度は、エネルギーチェーンに対して横方向に作用するため、エネルギーチェーンはより安定する。ガイダンスの場合、プリテンション付きのエネルギー・チェーンを選択する必要がある。これにより、エネルギーチェーンがガイドトラフに確実に押し付けられます。
可能であれば、エネルギー・チェーンは図Bのように取り付けてください。

十分なスペースがあれば、当社のプリテンション付きノーマル・エナジー・チェーンは吊り下げ使用に適しています。プリテンションはエナジーチェーンの静かな作動に貢献しますが、外観がやや球根状であるため、少し広めのスペースが必要です。スペースがない場合(狭い通路のラックコンベヤによくあるケースです)、エネルギーチェインはプリテンションなしでご注文ください。ノーキャンバーはノーキャンバーの略です。
ご注文例E4.32.10.175.0.ノーキャンバー

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00