飲料機械のパレタイザー向け、堅牢で耐久性の高いケーブルガイド

パレタイザーのエネルギー供給は、頑丈で静か、信頼性が高く、取り扱いが簡単です。

概要

  • 必要なもの E4.1シリーズ・エナジー・チェーンチェーンフレックス®-ケーブル
  • 要件このメーカーは、頑丈で耐久性があり、静かで、取り付けと充填ができるだけ簡単な、標準化されたチェーンソリューションを探していました。
  • セクター飲料業界、包装技術
  • お客様の成功洗練されたチェーン設計は、アプリケーションの騒音を低減し、振動を減らして耐用年数を延ばしました。また、E4.1Lは両側から簡単に開封・充填ができるため、時間とコストを節約できます。
パレタイザー

問題点

ソリューション

パレタイザーで使用されているエナジーチェーン
パレタイザーで使用されているエナジーチェーン

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間