言語の変更 :
| テストレポートNo: 3841 | 寿命:5400万ストローク |
|---|---|
| Leitungstyp: CF21.25.15.02.02.UL | 曲げ半径: 100 mm (係数 6.1 x d) |

このテストでは、トリフレックス® R の±360°/mのねじれを持つCFROBOT8.PLUSバスケーブルの寿命が分析されました。
カメラベースのロボットアプリケーションは、バーコードの認識や品質保証など、産業界でよく使用されています。しかし、このアプリケーションはテレビスタジオでも使用されている。ここでは、極めて信頼性の高い電源とデータ供給が提供され、非常に要求の厳しい動作が可能であることが特に重要である。
テストの結果、CFROBOT8.PLUS.045の期待寿命は1500万サイクルに耐え、正確で多次元的な動きでも確実にデータを伝送できることがわかりました。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00