チェーン、ケーブル、コネクター: SAMAG社製工作機械のすぐに設置可能なエネルギー供給システム
ケーブルとコネクタを装備したレディーチェーン・プレミアムにより、SAMAG社は組立時間の2/3を削減
大きな切削量、最大40m/分の加工速度、5m/s²の加速度。3軸、4軸または5軸バージョンとして利用可能なSAMAG社のSFZシリーズ ロングベッド工作機械は、高い剛性、安定性、性能を持つように設計されています。同じ要件がエナジーチェーンにも適用されています。プラグ接続を含む組立て済みケーブル「レディーチェーン」により、お客様は組み立てにかかる時間の2/3を節約でき、コストも大幅に削減できます。
お問合せ
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

イグス株式会社03-5819-2500メールで問い合わせる
お問合せ対応時間
電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00