イグスの丸棒で技術を上げて、コストを下げる

半製品の比較:左に白いPEEK、右に黒いiglidur、右向き矢印付き。

技術を上げて

コストを下げる

高性能

サステナビリティ

摩耗値の低下

  • 摩耗、回転 t=23°C, p=1 MPa, v=0.3 m/s
  • 摩擦係数、回転t=23℃、p=1MPa、v=0.3m/s

イグリデュールは世界中のお客様に信頼されています。®

2人の男性が、iglidur部品を備えた農業機械の横に立っています。

サモ・マシネンバウ社

クランプ、支点、冬の場面、機構のCADモデルを示す用途例。

その他多数のサクセスストーリー

サステナビリティ

36ヶ月保証

リサイクル・プログラム

サービス

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間