耐摩耗性・耐火性に優れる

イグリデュール RW250
技術を上げて
  • DIN EN 45545に準拠した適合性
  • 難燃性
  • 耐摩耗性
  • RW370より3倍長持ち
コストを下げる
高性能
  • RW370より3倍長持ち(試験:旋回運動、荷重:2MPa、速度:0.01m/s、温度:23℃、シャフト:高級スチール
    結果RW370:8.66μm/km、RW250:2.45μm/km)
サステナビリティ

鉄道技術の安全性

イグリデュールすべり軸受を使用した電車の座席

イグリデュール® RW250プレーンベアリングの利点を専門家が説明します。

イグリデュールRW250に関するお問合せ

サンプルBOX - イグリデュールすべり軸受

テンプレートとすべり軸受が入ったイグリデュール インプルーブ サンプルBOX

イグリデュールとは?

イグリデュールすべり軸受の構造

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 生田

dry-tech® イグリデュール®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間