堅牢、耐摩耗性、耐久性

イグリデュールH3
技術を上げて
  • イグリデュール® Hの中で最も高い破断伸度
  • イグリデュール® H1よりも耐摩耗性が高い。
  • 低吸湿性
  • 多くの化学薬品に耐性
コストを下げる
  • メンテナンスフリーにより、潤滑油とメンテナンスのコストを削減
  • iglidur® H3 は、多くの用途で iglidur® H1 よりも高い走行性能を達成します。
  • 同等の金属ソリューションよりも有利な価格
高性能
  • イグリデュール® H1: 0.17 μm/km
  • イグリデュール® H3: 0.11 μm/km
  • イグリデュール® H1:0.17 μm/km
  • イグリデュール® H3: 0.16 μm/km
サステナビリティ

注入ポンプの摩耗を最小限に抑える

イグリデュールすべり軸受を使用したプランジャーポンプ

専門家がイグリデュール® H3 滑り軸受の利点を説明します。

イグリデュールH3に関するご相談

サンプルBOX - イグリデュールすべり軸受

テンプレートとすべり軸受が入ったイグリデュール インプルーブ サンプルBOX

イグリデュールとは?

イグリデュールすべり軸受の構造

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 生田

dry-tech® イグリデュール®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間