アルミニウム製軸上で長寿命

イグリデュールE すべり軸受
技術を上げて
  • 非常に低い摩擦係数
  • 耐摩耗性耐久材料
  • 振動減衰性
  • イグリデュール® J に比べ、回転および直線用途で最大3倍長持ち
コストを下げる
高性能
  • イグリデュール® Jと比較して、回転および直線用途で最大3倍長持ち。
  • テスト:
    直線運動、荷重1MPa、速度0.1m/s、シャフト:アルミニウムHC。
    結果
    イグリデュール® J 0.84 μm/km
    イグリデュール® E 0.17 μm/km
  • テスト:
    回転:荷重1 MPa、回転数0.3 m/s、シャフト:アルミニウムhc。
    結果
    イグリデュール® J 0.3 μm/km
    イグリデュール® E 0.1 μm/km
サステナビリティ

交換サイクルを延ばすために

繊維加工におけるイグリデュールすべり軸受の用途

イグリデュール® Eプレーンベアリングの簡単な技術革新のプレゼンテーション

イグリデュールEに関するお問合せ

サンプルBOX - イグリデュールすべり軸受

テンプレートとすべり軸受が入ったイグリデュール インプルーブ サンプルBOX

イグリデュールとは?

イグリデュールすべり軸受の構造

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 生田

dry-tech® イグリデュール®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間