高温環境向け

イグリデュールAC500 すべり軸受
技術を上げて
  • 食品分野向け耐摩耗性素材
  • 高温での使用に最適
  • FDAおよびEU10/2011準拠
  • 非常に優れた光学的検出性
コストを下げる
  • メンテナンスフリーにより潤滑油とメンテナンスのコストを削減
  • iglidur® AC500 は、多くの用途で igldiur A500 よりも優れた摩耗結果を達成します。
  • ステンレス鋼製の同等のソリューションよりも有利
高性能
  • イグリデュール® A500: 0.49 μm/km
  • イグリデュール® AC500: 0.19 μm/km
  • イグリデュール® A500:0.54 μm/km
  • イグリデュール® AC500:0.16 μm/km
サステナビリティ

連続使用および洗浄に対応

イグリデュール材質製の耐摩耗性すべり軸受を使用したボトリング機械

専門家がイグリデュール® AC500すべり軸受の利点を説明します。

イグリデュールAC500に関するご相談

サンプルBOX - イグリデュールすべり軸受

テンプレートとすべり軸受が入ったイグリデュール インプルーブ サンプルBOX

イグリデュールとは?

イグリデュールすべり軸受の構造

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 生田

dry-tech® イグリデュール®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間