言語の変更 :
標準として、イグリデュール® M250 は厚肉軸受として製造されています。イグリデュール® M250 は、低速から中速の表面速度に最適です。ドライ運転での最大許容表面速度は、0.8 m/s(回転)または2.5 m/s(直線)です。実際には、様々な影響の相互作用により、これらの限界値を常に達成することはできません。
| m/s | 回転時 | 揺動時 | linear |
|---|---|---|---|
| 永久 | 0.8 | 0.6 | 2.5 |
| 短期 | 2 | 1.4 | 5 |
滑り軸受の摩擦係数μは、特に表面速度と荷重に影響される。
イグリデュール® M250とスチール(Ra = 1 μm、50 HRC)との摩擦係数:
| イグリデュール® M250 | 無潤滑 | グリス | オイル | 水 |
|---|---|---|---|---|
| 摩擦係数 [µ] | 0.18-0.40 | 0.09 | 0.04 | 0.04 |

図04:表面速度の関数としての摩擦係数、p = 0.75MPa
X = 表面速度[m/s]
Y = 摩擦係数μ

図 05:圧力の関数としての摩擦係数、v = 0.01m/s
X = 荷重 [MPa]
Y = 摩擦係数 μ
イグリデュール® M250
摩擦と摩耗も相手によって大きく左右されます。摩擦係数を考慮すると、イグリデュール® M250ベアリングに最も適したシャフトの表面仕上げはRa = 0.6mmです。06と07は、イグリデュール® M250すべり軸受で実施された、異なるシャフト材料による試験結果の拡張を示しています。2MPaの荷重まで、シャフトの材質が回転に果たす役割は比較的小さい。そのため、高荷重には適切なシャフト材質を使用する必要があります。Cf53のような硬化シャフトや、硬質クロムメッキシャフトです。図07は、イグリデュール® M250が旋回運動よりも回転運動に適していることを示しています。しかし、実際には、軸受に作用する振動は、旋回運動中に特に大きくなることが多いことに留意する必要があります。そこで、イグリデュール® M250は、その特別な減衰仕様を活用することができる。このような振動は私たちのテストでは除外されているため、回転と旋回動作の比較は当初驚くべきものでした。
シャフト材質
イグリデュール® M250 滑り軸受は、耐薬品性に優れています。ほとんどの潤滑剤に耐性があります。ほとんどの弱い有機酸や無機酸は、イグリデュール® M250を侵しません。
+ 耐薬品性 0 条件付き耐薬品性 - 耐薬品性なし
室温[+20 °C]での全データ
| 標準的 | 抵抗 |
|---|---|
| アルコール | +最高0 |
| 炭化水素 | + |
| グリス、潤滑剤 (添加剤なし) | + |
| 燃料 | + |
| 希酸 | 0 ~ - |
| 強酸 | - |
| 希アルカリ | + |
| 強アルカリ | 0 |
イグリデュール® M250 製ベアリングは、放射性放射線下でも限定的に使用できます。1~104Gyの放射線強度まで耐性があります。
イグリデュール® M250 滑り軸受は、紫外線に対して永久的な耐性があります。
真空中では、イグリデュール® M250 滑り軸受はガスを発生します。そのため、真空中での使用は制限されます。
イグリデュール® M250 滑り軸受は電気絶縁性です。
| 抵抗 | 値 |
|---|---|
| 体積抵抗率 | > 1013 Ωcm |
| 表面抵抗率 | > 1011 Ω |
イグリデュール® M250 ベアリングは、最適な動作のために比較的大きなベアリングすきまを必要とします。これにより、温度膨張や吸水があっても軸受ブッシュが確実に機能します。軸受すきまの不利な点は振動減衰特性によって補われ、軸受はH7公差の取り付け部に圧入するように設計されています。公称寸法の取り付け部に取り付けた後、ベアリングの内径はD11公差で自動的に調整されます。シャフトは少なくともH9公差でなければなりません。
| 直径 d1 [mm] | シャフト h9 [mm] | イグリデュール® M250 D11 [mm] | ハウジング H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| 最大 3 | 0 ~ 0.025 | +0.020 +0.080 | 0 +0.010 |
| > 3 ~ 6 | 0 ~ 0.030 | +0.030 +0.105 | 0 +0.012 |
| > 6 ~ 10 | 0 ~ 0.036 | +0.040 +0.130 | 0 +0.015 |
| > 10 ~ 18 | 0 ~ 0.043 | +0.050 +0.160 | 0 +0.018 |
| > 18 ~ 30 | 0 ~ 0.052 | +0.065 +0.195 | 0 +0.021 |
| > 30 ~ 50 | 0 ~ 0.062 | +0.080 +0.240 | 0 +0.025 |
| >50 ~ 80 | 0 ~ 0.074 | +0.100 +0.290 | 0 +0.030 |
主な採用分野

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00