言語の変更 :

イグリデュール(® )を使用したポリマーコーティングはどのように機能しますか?
イグリデュール® イグリデュール® コーティングは、トライボロジー的に最適化された粉末状のポリマーで、パウダーコーティングによって金属表面に塗布することができます。他のイグリデュール® 素材と同様に、イグリデュール® コーティングパウダーは摩擦学的に最適化されているため、優れた摩擦摩耗値を提供します。そのため、追加部品を一切使用することなく、高い応力がかかる表面も摩耗から保護することができます。
イグリデュール® のコーティング剤は、ベースポリマー、ファイバー、フィラー、固体潤滑剤で構成されています。これらの成分の組成は、それぞれの用途に最適化するために、コーティング材ごとに異なります。
iglidur® コーティングの違いは何ですか?
イグリデュール® の各種コーティング剤は、幅広い用途に最適化されています。主な違いは、耐熱性、摺動・摩耗特性、色です。正確な材料データは材料データシートでご覧いただけます。
イグリデュール® のベアリングおよびコーティング材料は、最も多様な用途における摩耗挙動を分析するため、毎年10,000を超える用途関連試験を実施しています。これにより、お客様の用途に最適かつ最も費用対効果の高い材料を選択し、お客様のプロジェクトについて総合的にアドバイスすることができます。
イグス® にコーティングを依頼する場合、最小数量はありません。つまり、1つの部品のコーティングをご注文いただけます。
はい、イグリデュール(® )のコーティング剤をご自身で塗布することも可能です。イグリデュールオンラインショップでは、1kg、2kg、10kgの各種イグリデュール(® )をご用意しております。材料やコーティングの選択についてご不明な点がございましたら、当社の専門家までお気軽にお問い合わせください。
イグリデュールのオーバーヘッドコンベアでは、最大8×2.3×1.9メートルまでの部品を搬送することができます。小さな部品は、それに応じて効率的な小型システムでコーティングされます。お客様に最適な処理方法をご提案させていただきます。
はい。お客様の仕様に合わせて、コーティングが不要な部分を注意深くマスキングすることができます。数量が多い場合は、プロセスコストを最小限に抑える適切な装置を製造します。
iglidur® コーティングの層厚と公差は?
イグリデュールコーティング(® )は、約60~120 µmの厚さで塗布できます。コーティングする部品の材質や表面品質によっては、その他の層厚も可能です。
原則として、コーティングの後加工は可能です。
表面はきれいに洗浄され、ほこりや汚れ、液体がない状態でなければなりません。イグリデュールでは、必要な処理を喜んで行います。
DIN EN ISO 2409に基づくいわゆるクロスカットは、塗料(例えば塗装面)の接着力(粘着力)の推定を可能にすることを目的としています。この試験法は接着強度の測定には使用されません。この目的のためには、DIN EN ISO 4624に従った引き剥がし試験を使用する。
評価は0から5までの数値をキーとして行われ、0は最高の評価"非常に良い" 。イグリデュール® のコーティング材(IC01、IC03、IC06)はすべて、基準0を満たしている。
イグリデュール® IC-05 は、FDA および EU10/2011 に準拠しているため、食品産業、飲料ボトリング、包装産業などで使用できます。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00