強力な歯付きベルト駆動軸 | 充填設備でのビア樽搬送

毎時700個のケグを処理するには、堅牢で信頼性の高いリニア軸が必要です。

概要

  • 必要なもの: ドライリン® ZLW リニア軸、イグリデュール® 滑り軸受、ドライリン® リニア軸受、状態監視用アイセンス技術
  • 要件KHSシステムは1時間当たり700個のケグを処理できるため、コンパクトで堅牢かつ強力なケグ処理用軸が必要でした。また、高い可用性と寿命も求められました。
  • セクター飲料業界
  • お客様の成功大型のドライリン® ZLW歯付ベルト軸を使用することで、KHSのお客様からその柔軟性を評価される堅牢なシステムを構築することができました。このリニア軸は、ケグをハンドリングする際の横方向の大きな力を吸収するのにも適しています。

問題点

ソリューション

システムは安定しており、堅牢だ。 ユーザーはその柔軟性を高く評価している。 直線軸はまた、樽のハンドリング中にかかる大きな横力を吸収するのに非常に適しています。

セバスチャン・エッケス

クロンのデザイン・エンジニア

図1:Innokeg AF-C Transversalにより、KHSは非常にフレキシブルな樽の洗浄・充填システムを開発しました。

図2:長さ2メートル、重さ126キログラムのリニア軸を、すぐに設置できるユニットとしてKHSに供給した。

画像3:軸の全景。下に見えるのは、最大80キログラムの樽を2つ並べるためのグリッパーユニット。

図4:トリプルトゥースベルトドライブとダブルリニアガイド、ドライリン® スライドエレメントの組み合わせは、必要な横方向の大きな力を吸収することもできる。

図5: インテリジェントに設計された分解しやすい位置決めスピゴットにより、ハウジングベアリングのスライディングフォイルを素早く交換できる。

図6:リフティングステーションの軸も、ドライリン(® )ステンレススチール製リニアベアリングにより無潤滑で動く。

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間