言語の変更 :
1

... インジケーターの状態が時間とともにどう変化するかを表示します。集中的に使用すると、赤い層が見えるようになります。最適なメンテナンス時期や交換時期など、必要な対策が表示されます。
| 製品番号 | 1個あたりの価格 |
|---|---|
| IS.EC.WLC.SU.225.01.00.BETA | €39.00 |
| IS.EC.WLC.SU.385.01.00.BETA | €39.00 |
| IS.EC.WLC.SU.450.01.00.BETA | €39.00 |
| IS.EC.WLC.SU.C825.01.00.BETA | €39.00 |
| IS.EC.WLC.SU.C1132.01.00.BETA | €39.00 |
i.Ceeの実使用
**下水・廃水処理プラント|**港湾クレーンおよびコンテナクレーン| 輸送およびバルクハンドリング
社内ローカルネットワーク内のデータ転送(i.Cee:local)またはクラウドサービスの利用(i.Cee:cloud)

予知保全の概念
i.Ceeモジュールは、使用状況に応じて定期メンテナンスの予定を組む予防サービス管理から、様々なモバイルチャネルを使って予期せぬ変化を速報する、場所に依存しない障害管理まで、様々な方法で予知保全コンセプトに統合できます。すべての情報は、お客様の要件に応じて、オンラインまたはローカルネットワーク内のオフラインで、最新のダッシュボードに集約されます。

状態監視と予知保全の違い
このホワイトペーパーでは以下について説明します。

イグスi.Ceeによるダウンタイムを抑えることで...
自動車生産工場では、生産ラインは24時間常にフル稼働しています。組み立てや溶接などの作業を行うロボットアームと、それらにエネルギーやデータを供給するコンポーネントが連携して使用されています。このような環境では、予知保全のようなインテリジェントなコンセプトが最も理にかなっています。インダストリー4.0導入を前提とした新規プロジェクトでも、効率を重視した既設へのレトロフィットでも、当社のスマートプラスチックソリューションは、ユニバーサルなモジュラーシステムとして提供され、どのようなシステムにも個別に適合させることができます。