言語の変更 :
スマート・プラスティック・ミニ摩耗センサー(MWS)は、可動システム部品の摩耗の割合を記録するために使用され、可能性のある動作不良を早い段階で回避する。
すべての人のためのi.Sense BRG
農家だけでなく、すべての機械オペレーターにとって、ベアリングの不具合は作業日や気分を台無しにします。機械の故障やダウンタイムは、業界における最大のコスト要因のひとつです。したがって、メンテナンススタッフにとって、予定外のダウンタイムを未然に防ぐことが重要です。
イグス(® )のスマートベアリング製品は、ベアリングの状態をいつでも確認できるため、機械の特に敏感な部分や手の届きにくい部分に特に適しています。センサーの助けを借りて、機械のあらゆる耐摩耗部品を遠隔監視することができます。
smart plasticのi.Sense状態監視システムの一部として、新しいi.Sense BRG miniセンサーからのすべてのデータは、i.Ceeコントロールキャビネットモジュールで分析することもできます。これにより、システムのアラームとエスカレーション管理全体をデジタル制御することができます。
また、i.Ceeモジュールは、予知保全コンセプトにおいて多くの統合オプションを提供します。使用状況に応じて定期的なメンテナンスをスケジュールする予防サービス管理から、さまざまなモバイルチャンネルを通じて不測の変化を即座に報告する場所に依存しない故障管理まで。すべての情報は最新のダッシュボードに集約され、顧客の要求に応じて、オンラインまたはオフラインでローカルネットワークに接続されます。

インダストリー4.0に対応したイグスの製品ポートフォリオをご紹介します
無料パンフレットの内容の概要:


電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00