メンテナンスフリーのガイドローラー

さまざまな素材と色のローラーが技術図面の前に並んでいます。

固体潤滑剤が内包されているため、ローラーは完全に 100%無潤滑 で使用できます。

イグスの高性能ローラーは 堅牢で 、同等のプラスチック製製品に比べて 最大6倍の耐摩耗性を 備えています。

潤滑油のコストを削減でき、環境保護にも採算性の向上にも寄与します。igusのローラーは 耐久性が高く 、 メンテナンスフリー です。

製品ラインナップの一部は FDAに準拠 しており、食品・飲料業界に最適です。

イグリデュールローラー製品概要

3種類の材質のガイドローラーと、対応する断面サンプル。

L溝、U溝、V溝ガイドローラー

中央に穴のある黒いナイフエッジローラー。

コンベヤベルト用ナイフエッジローラー

中央穴と4つの補強開口を備えたiglidur Jのトラックローラー。

プラスチック製トラックローラー

  • POM製の同等の標準トラックローラーに比べ、6倍の耐摩耗性を備えています
中央に穴のある黒い樹脂製の滑車です。

プラスチック製プーリー

  • 標準的なPOM製プーリーの4倍の耐用年数
iglidur P360Bの軸受外輪。

ローラーアダプター

  • ポリアミド製ローラーの3倍の耐用年数を持つ、ボールベアリング用プラスチックジャケット

3社のお客様、3つのソリューション、3つの反響

機械内で材料を案内する黄色いローラー付き搬送部。
「ベルトは部分的にコーティングされ、オイルが塗布されています。この特殊な樹脂はそうした周囲の影響を受けにくく、傷やその他品質の低下による摩耗や破損、損傷はありません。表面は完璧な状態です。

グンター・ケラー

特殊システム担当プロダクトマネージャー |Kohler Maschinenbau社

搬送ベルトの縁で連続稼働するiglidurすべり軸受。
当社のシステムは世界中で利用されており、故障することはありません。イグリデュール ナイフエッジローラーはシンプルに機能し、摩耗はほとんどありません。さらに、組立ても簡単で、時間をかけてメンテナンスをする必要もありません。

ユルゲン・ヴェルナー

設計エンジニア |Krones AG社

指が飲料充填機のオレンジ色の部品を指している。
当初、私たちはさまざまなプラスチックサプライヤーに連絡を取りました。しかし、その結果は満足のいくものではありませんでした。ローラーか回転軸のいずれかが、さらに摩耗してしまいました。イグスをプロジェクトに迎え入れて初めて、私たちは徐々に問題の解決に近づいていくことができました。[...] 現在、不具合は一切なくなり、耐用年数も大幅に延びました。

ユルゲン・シュタイマー

ラベリング技術グループマネージャー | Krones AG社

よくある質問

すべり軸受をローラーとして使うのは、本当にそんなに簡単ですか?

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 宮下

dry-tech® FGBU担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間