プーリーオンラインショップ

高機能プラスチック製のプーリーは、リフト装置やコンベア技術、建設用途での使用に革新的なソリューションを提供します。特にメンテナンスの手間がかからず、長寿命である点が特長で、水平・垂直のどちらの設置方法にも対応しています。イグスのプーリーは摩擦係数の低いプラスチック、イグリデュールJB製です。これにより、高荷重・高速走行時でも摩耗を最小限に抑えることができます。従来の金属製プーリーに比べ、プラスチック製は大幅に軽量で腐食の心配がありません。この利点により、湿気の多い環境や塩分の多い環境に最適と言えます。もうひとつの利点は、静音で動作することです。金属製プーリーに比べ、プラスチック製プーリーは動作音が非常に静かで、特に騒音に敏感な用途で威力を発揮します。イグリデュール材質は汚れにも強く、過酷な条件下でも高い回復力を発揮します。イグスのプーリーは、様々なご要望にお応えできるよう、様々なサイズとデザインをご用意しています。画期的な材質と洗練されたロープ形状により、イグスの高機能プラスチック製プーリーは、ガイドや搬送作業に最適なソリューションです。

製品数: 0
申し訳ありませんが、現在このカテゴリーには取り扱い商品がありません。サポートやカスタマイズされたソリューションが必要ですか?イグスのチャットサービスでご質問いただけます。または お気軽にご相談ください。