1
チェーンフレックスケーブル、ドライスピンリードスクリュー技術、エナジーチェーンは、メンテナンスフリーで信頼性の高いボーディングシステムを実現します。ドアに欠陥があると、緊急時に乗客が危険にさらされる可能性があり、日常生活でも乗客の迅速な乗り換えの障害となります。
ドアに設置できるスペースは限られているため、ケーブルは大きく曲げなければならず、すぐに摩耗してしまう。これを防ぐため、TPE シースと特殊コア合金を使用した chainflex ケーブルが使用されています。この極めて耐久性の高いケーブルは、最小の曲げ半径とねじり運動用に開発され、4年間の保証が付いています。
E2マイクロe-チェーンは、ドアが常時開閉してもケーブルが最適に保護されるように使用されています。モジュラーシステムにより、用途に合わせてカスタマイズでき、最小の設置スペースにも適しています。ケーブルキャリアの特別な設計により、特に軽量で低騒音の移動が可能です。チェーンフレックスケーブルとの組み合わせにより、e-chainは特に応力に強いチームとなります。
ドライスピン・リードスクリュー・システムは、ドアの開閉に使用されます。イグスのステッピングモーターは、リードスクリューシステムの駆動に使用されています。E2マイクロEチェーン、チェーンフレックスケーブル、ドライスピン・リードスクリュー・システムは、汚れ、路面塩、雨の中でも問題なく使用できるため、ドア下のスライディングステップにも使用されています。ドライスピン高螺旋リードスクリューは、-40°の温度でも、激しい汚れの負荷の下でも機能し続ける。
路面電車、地域鉄道、特急列車の乗客用入口ドアに加え、運転室用ドア、機関室用ドア、非常用ドアにもイグスの部品が使用されている。これらのドアは、使用頻度がそれほど高くなくても、常に安全に機能しなければなりません。特に、運転台と機関室のドアには滑り軸受とスラストワッシャーが使用されています。折りたたみ式の非常ドアでは、完璧な機能が特に重要です。ここでもイグリデュールのすべり軸受が使用され、潤滑剤の追加や潤滑不足を回避しています。
高速列車のドアにメンテナンスフリーのシャフトガイド北京-上海間を最高時速350kmで走行する高速列車。外側のドアはdrylin Rシリーズのシャフトガイドでガイドされています。その利点は、リニアベアリングのライナーが潤滑とメンテナンスフリーのイグリデュール製であることです。さらに、このベアリングは特に動きが静かで、悪天候でも確実に動作します。
バルセロナの軽便鉄道車両の狭いドア用に小さな曲げ半径の制御ケーブルバルセロナのメトロ・デル・バジェス線の新型軽便鉄道車両用にコンパクトな乗降ドアを開発したのは、スペインのMasats社です。エンジニアはイグスのchainflexコントロールケーブルとe-chainをドア開閉機構に使用しました。特殊なコントロールケーブルの設計により、曲げ半径を極めて小さくすることができます(わずか20ミリ)。そのため、このケーブルは、市場で最も省スペースなシステムのひとつである乗降ドアに最適である。
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00