イグリデュールX ― 材質データ

目次

    重要な特長一覧

    テクニカルデータ
    -100°Cにおける摩耗抵抗- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +摩耗抵抗に関する詳細情報
    +250°Cにおける摩耗抵抗- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +
    +315°Cにおける摩耗抵抗- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +
    面圧- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +150MPa
    低い摩擦係数- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +摩擦係数 µ(乾燥時):0.09 ~ 0.27
    摩耗- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +µm/km、6.30
    超高速での使用に対応- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
    低吸湿性- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +吸湿率に関する詳細情報
    水中で非常に優れた耐摩耗性- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +摩擦係数 µ: 0.04
    優れた耐薬品性- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +薬品耐性に関する詳細情報
    静電気散逸性- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
    幅広い耐薬品性- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
    カビ抵抗性- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +DIN EN ISO 846 規格に準拠

    機械的仕様

    最大推奨面圧
    寸法変化率

    許容表面速度

    最高表面速度

    m/s回転時揺動時linear
    永久1.51.15
    短期3.52.510

    摩擦と摩耗

    イグリデュールX無潤滑グリスオイル
    摩擦係数 µ0.09-0.27 0.090.040.04
    図04: 摩擦係数と表面速度との関係 (p = 0.75MPa)
    図05:摩擦係数と面圧との関係(v = 0.01m/s)

    摩耗
    軸材質

    はめあい公差

    直径 d1 [mm]シャフト h9 [mm]イグリデュールX F10 [mm]ハウジング H7 [mm]
    最大 30 ~ 0.025+0.006 +0.0460 +0.010
    > 3 ~ 60 ~ 0.030+0.010 +0.0580 +0.012
    > 6 ~ 100 ~ 0.036 +0.013 +0.0710 +0.015
    > 10 ~ 180 ~ 0.043+0.016 +0.0860 +0.018
    > 18 ~ 300 ~ 0.052+0.020 +0.1040 +0.021
    > 30 ~ 500 ~ 0.062 +0.025 +0.1250 +0.025
    >50 ~ 800 ~ 0.074+0.030 +0.1500 +0.030

    耐薬品性

    標準的抵抗
    アルコール
    炭化水素
    グリス、潤滑剤 (添加剤なし)
    燃料
    希酸
    強酸-
    希アルカリ
    強アルカリ

    放射性線

    紫外線耐性

    真空

    電気的仕様

    このサンプルボックスの内容は、以下の通りです

    イグリデュール インプルーブ サンプルBOX
    イグリデュールX製品

    イグリデュールX製品をオンラインショップで購入

    • 金型と材質の豊富なラインナップ
    • 24時間以内に発送可能
    • 最低注文金額なし
    • 最低注文数量なし

    主な採用分野

    飲料産業
    木工機械
    飛行機

    お問合せ

    ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

    Profile
    【プロダクトマネージャー】 生田

    dry-tech® イグリデュール®担当 プロダクトマネージャー

    03-5819-2500メールで問い合わせる

    お問合せ対応時間