クリーンで頑丈、メンテナンスフリー:ソーセージ切断機のベアリング

無潤滑・メンテナンスフリーのポリマーベアリングがソーセージチェーンセパレーターの連続運転に活躍

概要

  • 必要なもの: イグリデュール®滑り軸受、イグボール®球面滑り軸受、ドライリン® - 線形技術
  • 要件すべてのコンポーネントがステンレス鋼と組み合わせて使用でき、無潤滑であること。少なくとも週5日、3交代制で勤務すること。また、すべての内部および外部エリアは、湿気や洗浄用化学薬品に永久的に耐えられるものでなければならない。
  • セクター食品産業
  • お客様の成功この機械メーカーは、メンテナンスフリーで無潤滑のポリマー製すべり軸受と球面すべり軸受、およびイグス(® )のリニアテクノロジーに、システム全体で信頼を寄せています。経済的で、設置が簡単で、ステンレス鋼と調和します。
鎖状ソーセージ切断機

問題点

ソリューション

画像1:ソーセージチェーン切断機の専用部品として特別に開発された六角形ガイド。

画像2: 無潤滑ポリマーすべり軸受は、トラブルのない運転を保証します。摩擦パートナーとしてステンレス鋼と調和します。

図3:エナジーチェーンもケーブルを安全に配線するために使用される。

図4:スプレッディング機構部分のリニアガイド。

画像5:ソーセージは自動的に分離される。ブレードガイドの分野では、無潤滑リニアガイドとポリマーベアリングがその汎用性を証明しています。

図6:ポリマープレーンベアリングを使用したスイッチキャビネットカバー。軋み音などを防ぐ。

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間