言語の変更 :

PTFEフリーのイグリデュール標準品
ベストセラーのイグリデュールG(汎用製品)、イグリデュールX(高温環境向け)、イグリデュールH(耐薬品性)がPTFEフリーとなり、PTFEフリーのすべり軸受製品群がさらに充実しました。

イグリデュールW300E マルチコンポーネントすべり軸受
この高強度の2成分射出成形すべり軸受は、汎用材質のイグリデュールW300をベースに、極めて高い強度と耐久性を備えています。

イグリデュールGLWのスライドガイドパッド
新型スライドパッドは、アルミやスチールのレールガイドに最適です。形状を活かして柔軟に対応可能です。

イグリデュールG2
吸湿率と熱膨張率が極めて低く寸法安定性が高いため、ベアリングのすきま(G9)が極小になります。

イグリデュール汎用摺動部品
耐摩耗性・耐高荷重素材イグリデュールQ3製のフレキシブル摺動部品は、250mmからあらゆるベアリング径に対応します。

イグリデュールコーティング・ステンレス鋼メッシュ
イグリデュールコーティングを施した柔軟で頑丈なステンレス鋼メッシュは、カスタマイズが可能で、様々な産業用途に最適です。1,200×800mmまでのプレートもあります。
FDA準拠でPTFEフリーのオールラウンダー
FDAおよびEU 10/2011に準拠し、PTFEフリーで新登場。優れた摺動性と耐摩耗性を兼備しています。

各部品のCO2排出量を計算
部品のCO₂排出量の判定・削減を義務づける地域が増えています。イグスはこの面でお客様を支えます:イグリデュールすべり軸受の輸送と製造工程で発生するCO2排出量を計算し、各製品毎に表示できるようになりました。これにより種々のすべり軸受を比較して、用途に適したCO2排出量が最小のものを選択できます。

イグリデュールQ2LW
高荷重に耐える実証済みのすべり軸受材質イグリデュールQ2の再生材利用品は、高荷重向けかつ価格重視の用途に最適です。

イグリデュールECO材質
ECOシリーズ材質のイグリデュールJ4、GLW、P4、PLW210、ALW350、HLWに加えてQ2LWが新登場。幅広い用途に好適なだけでなく、欧州市場で標準寸法の入手が可能になりました。

イグリデュール「大径ベアリング」
イグリデュールJ製の新しいベアリングパーツを使用し、ポストフォーム加工により大径のすべり軸受を素早く、容易に製造できます。

均質層構造の高荷重向け複合材ベアリングこの高荷重向けの新しい繊維複合体素材は、均質な層構造で加工しやすく、両面が使用できます。


電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~19:00