言語の変更 :

イグリデュール A181PF
食品接触用として実績のある標準品のイグリデュールA181のPTFEフリーの代替品で、同等価格で同等の性能を提供します。

イグリデュール A351
新材質イグリデュール A351は、腐食環境下において高温にさらされる食品接触での用途に好適です。

イグリデュールポリマー製ラジアルシャフトシール
イグリデュールポリマー製ラジアルシャフトシールの圧入により、軸受部を汚れや塵芥から簡単かつコスト効率よく保護することができます。

イグリデュール2Kすべり軸受
このすべり軸受は、摩擦が非常に少ないイグリデュールの摺動層と、機械的安定性を確保する外被層を組み合わせた製品です。
PTFEフリーのイグリデュール標準品
ベストセラー製品の汎用用途向けイグリデュール GのPTFEフリーバージョンに加え、高温環境や耐薬品性に優れるイグリデュール XおよびHが、PTFEフリーのすべり軸受製品ラインナップを補完します。

イグリデュール GLW製グライドパッド
新しいグライドパッドは、アルミレールやスチールレールのガイドに好適です。それぞれの形状はカスタマイズ可能です。

イグリデュールG2
吸湿率と熱膨張率が低く、寸法安定性が高いため、ベアリングのクリアランスを極めて小さくできます(G9)。


電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00