イグリデュール® M250 - 材質データ

重要な特長一覧

  • 端からの圧力に特に強い
  • 衝撃や衝撃に特に強い
  • 汚れやほこりに対する耐性が特に高い
  • DIN 75201-Bに準拠した曇り特性
M250の特性

この材質に適した使用方法

  • ベアリングがひどい汚れにさらされている場合
    軸受が露出している場合
  • 優れた振動減衰性
  • 低速から中速の場合
  • 機械的な再加工が必要な場合
  • エッジプレッシャーに弱い
  • 高い耐衝撃性
  • DIN 1850に準拠した厚肉

これ以外の材質に適した使用方法

許容すべり速度

最高表面速度
m/s 回転時揺動時 linear
永久 0.80.6 2.5
短期2 1.4 5

摩擦と摩耗

イグリデュール® M250 無潤滑グリスオイル 水
摩擦係数 [µ] 0.18-0.40 0.090.040.04
図04:表面速度の関数としての摩擦係数、p = 0.75MPa
図05:摩擦係数と面圧との関係(v = 0.01m/s)

シャフトの材質

図07
揺動時および回転時の摩耗量

耐薬品性

標準的 抵抗
アルコール+最高0
炭化水素 +
グリス、潤滑剤 (添加剤なし) +
燃料 +
希酸 0 ~ -
強酸 -
希アルカリ +
強アルカリ 0

放射性放射線

耐紫外線性

真空

耐薬品性

抵抗 値
体積抵抗率 > 1013 Ωcm
表面抵抗率 > 1011 Ω

はめあい公差

直径 d1 [mm]シャフト h9 [mm]イグリデュール® M250 D11 [mm]ハウジング H7 [mm]
最大 3 0 ~ 0.025 +0.020 +0.080 0 +0.010
> 3 ~ 6 0 ~ 0.030 +0.030 +0.105 0 +0.012
> 6 ~ 10 0 ~ 0.036 +0.040 +0.130 0 +0.015
> 10 ~ 18 0 ~ 0.043 +0.050 +0.160 0 +0.018
> 18 ~ 30 0 ~ 0.052 +0.065 +0.195 0 +0.021
> 30 ~ 50 0 ~ 0.062 +0.080 +0.240 0 +0.025
>50 ~ 80 0 ~ 0.074 +0.100 +0.290 0 +0.030
農業機械

農業工学

家具

家具と工業デザイン

繊維機械

繊維産業

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 生田

dry-tech® イグリデュール®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間