配送先を選択して下さい

国/地域ページの選択は、価格、配送オプション、製品在庫など様々な要素に影響します。

イグリデュールL350 - 材質データ

材質データ

一般的性質単位イグリデュールL350試験方法
密度g/cm³1,54 
 ダークグレー 
最大吸湿率(23℃/相対湿度50%)重量%0,4DIN 53495
最大吸水率重量%1,4 
スチールに対する動摩擦係数µ0,07 – 0,18 
許容PV値(無潤滑)MPa x m/s3,00 

機械的性質
弾性率MPa15.882DIN 53457
引張強度(+20℃)MPa210DIN 53452
圧縮強度MPa210 
推奨最大許容面圧(20℃)MPa59 
ショアD硬さ 80DIN 53505

物理的および熱的性質
長期使用最高温度°C+180 
短期使用最高温度°C+210 
使用最低温度°C-100 
熱伝導率[W/m x K]0,61ASTM C 177
熱膨張係数(23℃)[K-1 x 10-5]7DIN 53752

電気的性質
体積抵抗率Ωcm> 105DIN IEC 93
表面抵抗率Ω> 105DIN 53482

表01: イグリデュールL350材質データ

図01: イグリデュールL350すべり軸受の許容PV値 図01: イグリデュールL350すべり軸受の許容PV値

イグリデュールL350の許容PV値

イグリデュールL350は連続高速回転向けに設計されています。他のイグリデュール材質と同様、無潤滑・メンテナンスフリーです。 熱膨張率および吸湿率が低いため、安定して組み込むことが可能です。 イグリデュールL350は特に、ファンやブロワーなどのモーター軸に適しています。
 
図01: イグリデュールL350の許容PV値 (肉厚1mm、無潤滑運転、スチール製軸、+20℃、スチール製ハウジングに圧入)
 
X = 表面速度[m/s]、Y = 面圧[MPa] 

薬品耐性
アルコール+
炭化水素+ ~ 0
グリース、潤滑油(添加剤なし)+
燃料+
希酸+
強酸+
希アルカリ+
強アルカリ+
表02: イグリデュールL350の耐薬品性、室温[+20℃]時 
+ 耐性あり      0 制限付で耐性あり      - 耐性なし
 

電気的性質

体積抵抗率> 105 Ωcm
表面抵抗率> 105 Ω
表03: イグリデュールL350の電気的特性

吸湿率

吸湿率は標準気候条件下で約0.4重量%と非常に低く、また最大吸水率は約1.4重量%で、高湿度や液体内での連続使用も可能です。

真空

真空中ではアウトガスが発生します。 但し、吸水率が小さいため、真空中で使用可能です。

放射線

イグリデュールL350は、2 x 10²Gyまで放射線に対して耐性があります。 これより高い放射線は材質に悪影響をおよぼし、場合によって機械的性質が大幅に低下します。

耐紫外線性

イグリデュールL350すべり軸受は、紫外線やその他の気候要因によって変化しません。

機械的性質

イグリデュールL350の圧縮強度は、温度が上昇するに従って低下します。 図02にこの関係を示します。推奨最大許容面圧は材質の機械的物性値です。 これに基づいて摩擦・摩耗特性を判断することはできません。

推奨最大許容面圧と温度の関係(59MPa、+20℃) 図02: 推奨最大許容面圧と温度の関係(59MPa、+20℃)
 
X = 温度[℃]、Y = 面圧[MPa]

面圧と温度による寸法変化率

図03はラジアル荷重に対するイグリデュールL350の弾性寸法変化率を示しています。 推奨最大許容面圧59MPa以下で室温の場合、変化率は2.5%未満です。 この値までの塑性変形は無視できます。 ただし、これは使用頻度により異なります。
面圧と温度による寸法変化率 図03: 面圧と温度による寸法変化率
 
X = 面圧[MPa]、Y = 寸法変化率[%]

最高表面速度

m/s回転揺動直動
連続3,01,54,0
短期4,03,06,0
表04: イグリデュールL350の最高表面速度

許容表面速度

イグリデュールL350は特に、低荷重での高速使用向けに開発されました。
イグリデュールL350の高い耐熱性により、軸受の加熱による物理的限界が大幅に改善されました。


摩耗が非常に少ないため、高速の時に長い摺動距離を素早く達成します。

最高表面速度は表の通りです。

イグリデュールL350使用温度
最低使用温度- 100 °C
長期使用最高温度+ 180 °C
短期使用最高温度+ 210 °C
抜け止めが必要になる温度+ 140 °C
表05: イグリデュールL350の使用許容温度

温度

イグリデュールL350すべり軸受の短期使用最高温度は+210℃です。 但し、温度が+140℃を超える場合、ベアリングへの抜け止めをする必要があります。高温時に、軸受が緩むのを防ぐためです。

摩擦係数と表面速度の関係 図04: 摩擦係数と表面速度の関係(p = 0.75 MPa)
 
X = 表面速度[m/s]、Y = 摩擦係数μ

摩擦と摩耗

非常に低い摩擦係数は高速時でも低レベルで一定に保たれます。 図04は面圧0.75MPa時のスチール製軸との関係を示しています。
イグリデュールA300無潤滑グリスオイル
摩擦係数 µ0,07 - 0,180,060,040,03

表06: イグリデュールA350のスチールに対する摩擦係数(Ra = 1μm、50HRC)

各軸材質に対する摩耗量(面圧p = 1MPa、v = 0.3 m/sにて回転時) 図05: 各軸材質に対する摩耗量(面圧p = 1MPa、v = 0.3 m/sにて回転時)
 
Y = 摩耗量[μm/km]

軸材質

図05は焼結軸受と、イグリデュール材質L500及びL350製すべり軸受の摩耗比較試験結果です。焼結軸受では表面速度が1.5m/sを超えると摩耗量が急激に増大することに対し、イグリデュールすべり軸受では3m/sでもほぼ一定の低いレベルのままです。
 
A = 硬質アルマイト処理アルミニウム
B = 快削鋼
C = S50C
D = S50C硬質クロムめっき
E = STKM12A
F = SUS304
G = SUS440B
回転時の摩耗係数 (軸材質S50C、p = 0.25MPa、T = +23℃) 図06: 回転時の摩耗係数 (軸材質S50C、p = 0.25MPa、T = +23℃)
 
X = 表面速度[m/s]、Y = 摩耗量[μm/km]
A = 焼結軸受、B = イグリデュールL350、C = イグリデュールL500
高速回転時の摩擦係数 - 軸材質S50C、p = 1MPa(イグリデュールL250は対象外)、、T = +23℃ 図07: 高速回転時の摩擦係数 - 軸材質S50C、p = 1MPa(イグリデュールL250は対象外)、、T = +23℃
 
X = 表面速度[m/s]、Y = 摩擦係数[μ]
A = イグリデュールL350、B = イグリデュールL500

直径
d1 [mm]
軸 h9
[mm]
イグリデュールA350
F10 [mm]
ハウジングH7
[mm]
~3+0,000 +0,010+0,006 +0,046–0,025 +0,000
> 3~6+0,000 +0,012+0,010 +0,058–0,030 +0,000
> 6~10+0,000 +0,015+0,013 +0,071–0,036 +0,000
> 10~18+0,000 +0,018+0,016 +0,086–0,043 +0,000
> 18~30+0,000 +0,021+0,020 +0,104–0,052 +0,000
> 30~50+0,000 +0,025+0,025 +0,125–0,062 +0,000
> 50~80+0,000 +0,030+0,030 +0,150–0,074 +0,000
> 80~120+0,000 +0,035+0,036 +0,176–0,087 +0,000
> 120~180 +0,000 +0,040+0,043 +0,203+0,000 +0,100
表07: すべり軸受の圧入後の公差(ISO 3547-1による)

はめあい公差

イグリデュールL350すべり軸受は公差hで設計した軸(最小でもh9を推奨)に対応する標準軸受です。 H7公差のハウジングに圧入するよう設計されています。 公称寸法で組込んだ後、軸受内径は公差F10に自動的に調整されます。 特定の寸法については、公差は肉厚によって異なります(製品概要表をご覧下さい)。

コンサルティング

お気軽にお問合せ下さい

問合せ+技術相談

電話:

月~金 8:45~19:00

メール:

24時間


以下の用語 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" は、イグスの商標でありドイツ連邦共和国及び他国において、法的に保護されています。しかしながら、ここにあげた商標はあくまで例示列挙したものであって、イグス、およびドイツ、ヨーロッパ連合、アメリカ合衆国、その他の国で事業を展開するイグスの子会社が有する商標を包括的に列挙したものではありません(例えば、出願中の商標や登録商標など)。

igus SE & Co. KGは、Allen Bradley、B&R、Baumüller、Beckhoff、Lahr、Control Techniques、Danaher Motion、ELAU、FAGOR、FANUC、Festo、Heidenhain、Jetter、Lenze、LinMot、LTi DRiVES、Mitsubishi、NUM、Parker、Bosch Rexroth、SEW、Siemens、Stöber各社、およびこのウェブサイト内で言及される他のすべてのモータケーブルメーカーのいかなる製品も販売していません。The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG