システムオートグライド - ガイドトラフなしの長い移動距離のための特別なソリューション

  • ガイドトラフ不要のセルフガイドエナジーチェーンシステム
  • 安全、静か、耐摩耗性、エネルギー効率
  • 走行距離80 mまで
  • 最大4 m/秒の走行速度
  • ガイドトラフが不要なため、コスト効率に優れたソリューション
  • ガイドトラフが不要なため、走行距離が長くても短時間で設置可能
  • 狭い幅、静かな走行
autoglide 5

autoglide 5

  • エネルギー、データ、空気、流体を1つのシステムに集約
  • 従来型に比べ88%短い設置時間
  • 80m移動
  • 静かな走行:2 m/sで63 dB(A)
E4.1AG

E4.1AG

  • シンプルなガイドエレメントで基板に素早く取り付け
  • 移動距離10m以上
  • フロアガイドは
E2/000AG

E2/000AG

  • ガイドトラフなしで移動距離最大60 m、速度最大2.0 m/s
  • 非常にコンパクトで、走行エリアや作業エリアに邪魔なトラフがない
  • 内側半径で開口可能
  • フロアガイドが走行可能
EZチェーン AG

EZチェーン AG

  • 非常に速い設置時間 -"長い移動距離でも簡単" デザイン
  • 充填が容易 - ケーブルとホースをアイレットなしで挿入可能
  • 一体型デザイン
  • 狭い幅、静かな走行

ホワイトペーパー: バスバーの代替としてのスチールロープガイドによるエナジーチェーン?

詳細情報

エナジーチェーンのオンラインショップ
エナジーチェーン
エナジーチェーンインフォーメーション

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 長谷川

e-chain®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間