言語の変更 :

内側高さ Hi: 32 mm
内側幅 Bi: 112 - 262 mm
曲げ半径 R: 100 - 300 mm

内側高さ Hi: 42 mm
内側幅 Bi: 112 - 262 mm
曲げ半径 R: 100 - 300 mm

取付ブラケット
取付ブラケット KMA, 回転式"全周" 固定オプション付き

内部分離
線路に優しい車内分離プログラム

スライディングウイング
エナジーチェーンを安全に通すためのスライディングウィング

フロアガイド
プラスチック製ドライブオーバー・フロアガイド
オートスライドE4.1AGには、地面に素早く設置できるシンプルなガイドエレメントが用意されています。走行用偏心フロアガイド(1)は2mごとに地面に取り付けます。移動端に取り付けられたグライダー(2)がエネルギーチェーンを通し、軌道上にしっかりと固定します。

(1) フロアガイド
プラスチック製ドライブオーバーフロアガイド

(2) スライディングウイング
エナジーチェーンを安全に通すためのスライディングウイング
品番. フロアガイド (1)
e-chain® シリーズ用
AG.380.BF
ユニバーサル
[Wakoadd artnr="AG.380.BF" text="Anfragen"]
品番. グライダー (2)
Eチェーン用® シリーズ
AG.280.OF
E4.32
[Wakoadd artnr="AG.280.OF" text="Anfragen"]
AG.380.OF
E4.42
[Wakoadd artnr="AG.290.OF" text="Anfragen"]
906.125.OF
E4.56
[Wakoadd artnr="906.125.OF" text="Anfragen"]

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00